-
MAX8663EVKIT: MAX8663の評価キット Data Sheet (Rev. 0)5/20/2008PDF679K
製品概要
機能と利点
- 2つの高効率な1MHz同期整流ステップダウンレギュレータ
- 出力電圧がジャンパ選択可能な4つのLDOレギュレータ
- 1セルLi+/Liポリマチャージャ
- Smart Power Selector (SPS)
- パワーOK、チャージャステータス、およびタイムアウトフォルトのインジケータ
- 5mm x 5mm x 0.8mmの40ピンTQFNパッケージ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8663の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントICのMAX8663を評価する完全実装および試験済みプリント基板です。MAX8663は、2つの同期ステップダウンレギュレータ、4つの低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)、および1セルリチウムイオン(Li+)/リチウムポリマバッテリ用の1つのリニアチャージャを内蔵しています。マキシムのSmart Power Selector™ (SPS)は、外部電源ソース(ACアダプタ、自動アダプタ、またはUSB電源)、バッテリ、およびシステム負荷に電源を安全に分配します。
アプリケーション
- 3Gスマート携帯電話
- その他のハンドヘルド機器
- PDA、ポータブルメディアプレーヤーPMP)
- 携帯GPSナビゲーションデバイス(PND)