-
MAX8662EVKIT: MAX8662の評価キット Data Sheet (Rev. 0)12/4/2007PDF699K
製品概要
機能と利点
- 2個の95%効率の1MHz同期整流ステップダウンレギュレータ
- 1個の1MHzステップアップWLEDドライバ
- ジャンパ選択可能な出力電圧の4個のLDOレギュレータ
- 単一セル、Li+チャージャ
- Smart Power Selector (SPS)
- パワーOK、チャージャステータス、およびタイムアウトフォルトインジケータ
- LEDアナログ輝度およびPWM調光制御
- 6mm x 6mm x 0.8mmの48ピンTQFN ICパッケージ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8662の評価キット(EVキット)は、電源管理ICのMAX8662を評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。MAX8662は、2個の同期整流ステップダウンレギュレータ、2~7個の白色LED (WLED)を駆動するステップアップレギュレータ、4個の低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)、および単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用のリニアチャージャを内蔵しています。マキシムのSmart Power Selector™ (SPS)は、外部電源ソース(ACアダプタ、自動アダプタ、またはUSB電源)、バッテリ、およびシステム負荷の間で電源を安全に分配します。
アプリケーション
- 3Gスマート携帯電話
- その他のハンドヘルド機器
- PDA、ポータブルメディアプレーヤーPMP)
- 携帯GPSナビゲーションデバイス(PND)