-
MAX8655EVKIT: MAX8655およびMAX8688の評価キット Data Sheet (Rev. 0)5/13/2009PDF955K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:10.8V~13.2V
- 最大出力電流:20A (13A以上の出力電流では、強制空冷またはヒートシンクの必要性があります)
- 可変出力:0.7V~5.5V
- ハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFETを内蔵
- 200kHz~1MHzの可変スイッチング周波数およびSYNC入力
- SYNCOによって、第2のレギュレータを180°の逆位相で同期
- 単調増加起動によって、初期バイアスされている出力に安全な起動を提供
- イネーブル入力およびパワーOK信号
- 薄型部品
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8655の評価キット(EVキット)は、固定周波数、パルス幅変調(PWM)、ステップダウンスイッチングレギュレータを搭載した完全実装および試験済みの表面実装PCBです。MAX8655のEVキットは、10.8V~13.2Vの入力電源から1.2Vの出力電圧を提供し、最大20Aの出力電流を供給します。MAX8655 ICは、ハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFETを内蔵しています。
リファレンス入力は、高精度外部リファレンス(REFIN)の使用に、もしくはDDRおよびトラッキングアプリケーション用に提供されます。MAX8655のEVキットは600kHzで動作します。MAX8655 ICは、200kHz~1MHzの周波数範囲で設定可能な発振器を内蔵しています。また、MAX8655は、クロック信号をFSYNCに接続して、外部クロックに同期させることができます。同期出力(SYNCO)は、第1のMAX8655のSYNCOを第2のFSYNCに接続することによって、第2のMAX8655を180°の逆位相で第1のMAX8655と同期させるために提供されています。
アプリケーション
- IBA電源
- ネットワーキング
- 非絶縁型DC-DCパワーモジュール
- ノートブックコンピュータ
- POL電源
- サーバおよびワークステーション
- テレコム電力