製品概要

機能と利点

  • 最大出力電流能力:15A
  • 入力電圧範囲:10V~24V
  • 出力電圧:3.3V (0.7V~5.5V可変)
  • スイッチング周波数:500kHz
  • 出力過電圧保護を設定可能
  • 選択可能なラッチオフまたは自動回復を搭載
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX8650の評価キット(EVキット)は、同期PWMステップダウンコントローラのMAX8650を使用する完全実装および試験済み回路を搭載しています。このEVキットは、10V~24V入力から500kHzで動作し、最大15Aで調整可能な3.3Vを供給するように設計されています。また、0.7V~5.5Vの他の出力電圧も評価することができます。

    アプリケーション

    • 基地局
    • DDR
    • IBAアプリケーション
    • ネットワークおよびテレコム
    • パワーモジュール
    • サーバ
    • ストレージ