-
MAX8627EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8627 Data Sheet (Rev. 0)12/1/2006PDF151K
製品概要
機能と利点
- PWMスイッチング周波数:1MHz
- True Shutdown™出力
- 最高効率:95%
- 保証出力電流:1.0A (VIN > 3Vにおいて)
- 高速ソフトスタートによって突入電流を排除
- 自己消費電流:20µA (typ)
- ロジック制御のシャットダウン:0.1µA
- 3mm x 3mmの小型14ピンTDFN ICパッケージ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8627の評価キット(EVキット)は、ステップアップコンバータのMAX8627を評価するための完全実装および試験済み回路です。MAX8627のEVキットは1.8V~5.5Vの電源で動作し、最大1Aの出力電流を5V出力から供給します。ボード上の抵抗を変更して、出力電圧を3V~5Vの範囲で調整することができます。
アプリケーション
- 携帯電話、PDA、MP3プレーヤー
- DSCモータおよびバックアップ電源
- マイクロプロセッサ/DSPコア電源
- ポータブルハンドヘルド機器