製品概要
機能と利点
- 1.8V、500mA、2.5MHzのステップダウンDC-DCコンバータ
- 最大92%の高効率ステップダウンコンバータ
- 同期整流器内蔵
- 出力電圧をジャンパで選択可能な2つの低ノイズ、300mAのLDO
- 30ms (min)のアクティブローRESET出力信号
- ハンズフリー対応を検証可能
- 電源シーケンスおよびオン/オフ用の制御ロジック
- 過電流および過熱保護
- 3mm x 3mmの小型14ピンTDFNパッケージ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8620Yの評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントICのMAX8620Yを評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX8620YというICは、500mAの調整可能なステップダウンDC-DCコンバータ、2つの300mA低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)、およびリセット機能を備えています。
MAX8620YのEVキットは、2.7V~5.5Vの入力範囲で動作するように構成されています。MAX8620YのEVキットのステップダウンコンバータの出力電圧は500mAで1.8Vに構成されており、2つのLDOはジャンパによって1.8V~3.3Vの範囲の9種類の出力電圧に構成することができます。このため、MAX8620Yは、携帯電話、PDA、スマートフォン、およびその他のポータブルアプリケーションのDSPまたはマイクロプロセッサ(µP)のパワーマネージメントアプリケーションに適しています。
アプリケーション
- 携帯電話
- MSM™、Intel XScale™、ARM™、およびOMAP™などのマイクロプロセッサおよびDSPソリューション
- PDA
- スマートフォン/PDA電話
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
関連資料
-
MAX8620YEVKIT: MAX8620Yの評価キット Data Sheet1900/01/01PDF149K