製品概要
機能と利点
- MAX86140/MAX86141を迅速に評価
- 設定の最適化に対応
- MAX86140/MAX86141のアーキテクチャとソリューション方式の理解を促進
- リアルタイム監視機能
- データロギング機能
- ボード上に加速度計を実装
- Bluetooth LE
製品概要
MAX86140/MAX86141の評価システム(EVSYS)は、人体のさまざま部位(特に手首)のアプリケーション用光AFEのMAX86140およびMAX86141の迅速な評価を可能にします。MAX86140およびMAX86141の両方が標準SPI対応インタフェースに対応します。MAX86140は1つの光読取りチャネルで構成されるのに対し、MAX86141は同時に動作する2つの光読取りチャネルを備えています。このEVSYSは柔軟な構成が可能で、最小限の消費電力で測定信号品質を最適化することができます。このEVSYSは、MAX86140およびMAX86141の設定と使用の方法を迅速に学習するために役立ちます。
このEVSYSは3つのボードで構成されます。MAXSensor BLEEK#はメインのデータ収集ボードで、MAX86140OSBEK#およびMAX86141OSBEK#はそれぞれMAX86140とMAX86141のセンサードータボードです。このEVSYSは、USB-C電源またはリチウムポリマーバッテリを使用して給電可能です。
このEVSYSには24ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX86140ENP+/MAX86141-ENP+が実装されています。
デザインソリューション:Train Your Fitness Monitor to Deal with Any Lighting Conditions ›
関連資料
-
MAX86140EVSYS ODB++ File10/10/2022ZIP7M
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。