製品概要

機能と利点

  • 電源電圧範囲:10.8V~13.2V (VCC電源は4.5V~5.5Vの電圧範囲)
  • 全温度範囲での精度:1.2%
  • 可変出力電圧:最低0.6V
  • スイッチング周波数:300kHz/500kHz
  • 無損失ピーク電流検出
  • プリバイアス出力に単調起動(MAX8576/MAX8578)
  • 起動時の過電圧保護(MAX8577/MAX8579)
  • イネーブル/シャットダウン
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX8576の評価キット(EVキット)は、ヒステリシス制御、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX8576およびMAX8578を評価する完全実装および試験済み回路ボードです。MAX8576の回路は、10.8V~13.2Vの入力電圧範囲から最大12Aの負荷電流で1.8Vの出力電圧を生成します。MAX8578の回路はすべてセラミックコンデンサを使用し、VCC電源に別の4.5V~5.5Vを使用して10.8V~13.2Vの入力電圧から最大5Aの負荷電流で1.8Vの出力電圧を生成します。MAX8576の回路は約300kHzでスイッチングし、MAX8578の回路は約500kHzでスイッチングします。両デバイスとも、搭載部品を使用した場合最高93%の効率が得られます。また、MAX8576のEVキットは、MAX8577とMAX8579の評価も可能です。MAX8577またはMAX8579を評価するには、このEVキットとともに無料サンプルをお求めください。

アプリケーション

  • AGPおよびPCI Express®電源
  • グラフィックカード電源
  • マザーボード用電源
  • POL電源
  • セットトップボックス