-
MAX856EVKIT: MAX856の評価キット Data Sheet (Rev. 4)5/1/1996PDF141K
製品概要
機能と利点
- 低入力電源電圧:0.8V~6V
- 新µMAX®パッケージ
- 効率:85% (100mA)
- 自己消費電流:25µA
- 1µAのシャットダウン電流
- 125mAおよび500mAのスイッチ電流制限によって低コストインダクタの使用が可能
- 最大スイッチング周波数:500kHz
- リファレンスの許容誤差:±1.5% (全温度範囲)
- 低バッテリ検出器(LBI/LBO)
- 表面実装構成
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX856の評価キット(EVキット)は完全実装済および試験済みの表面実装プリント基板です。この評価キットはMAX858または可変出力タイプのMAX857/MAX859も評価可能です。
MAX856~MAX859は、小型、低入力電圧またはバッテリ駆動システム用のCMOS、ステップアップ、DC-DCスイッチングレギュレータです。MAX856/MAX858は0.8V~6Vの正の入力電圧を受け入れ、3.3Vまたは5Vのより高い、ピン選択可能な出力電圧に変換します。MAX857/MAX859は0.8V~6Vの入力電圧を備えた可変バージョンで、2.7V~6Vの範囲でより高い、可変出力電圧を発生します。MAX856~MAX859の標準的な全負荷効率は85%以上です。
EVキットの差替え可能なジャンパによって3.3Vまたは5.0Vの出力電圧を選択します。ボードの半田側の追加パッドによってLBI/LBO低バッテリ検出器またはMAX857/MAX859の出力調整用の抵抗器を取り入れることができます。
アプリケーション
- 2セルおよび3セルバッテリ動作機器
- 3.3V~5Vのステップアップ変換
- 血糖値メータ
- 医療用計測
- パームトップコンピュータ
- パーソナルデータコミュニケータ/コンピュータ
- ポータブルデータ収集機器