-
MAX8569EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8569A/MAX8569B Data Sheet (Rev. 0)6/18/2009PDF140K
製品概要
機能と利点
- 出力電流:200mA (max)
- 入力電圧範囲:1.5V~5.5V
- シャットダウン時にBATT端子をOUT端子に接続してバックアップ電源を提供
- 効率:90% (max)
- 自己消費電流:7µA (typ)
- シャットダウン消費電流:1µA以下
- 同期整流器内蔵
- スイッチ電流制限:750mA (typ)
- アクティブローRST出力(MAX8569B)
- 可変出力電圧(MAX8569A)
- 固定出力電圧:3.0Vまたは3.3V (MAX8569B)
- 完全実装および試験済みPCB
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
製品概要
MAX8569の評価キット(EVキット)は、200mAステップアップブーストコンバータのMAX8569AまたはMAX8569Bを検証するための完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットには、MAX8569Bが実装されています。このアプリケーション回路は、3.3Vの出力電圧を備え、1.5V~5.5Vの入力電源で最大200mAの負荷電流のソースが可能です。MAX8569は、内蔵MOSFETを備え、コストとサイズを削減します。また、この製品はスキップモードも備えており、軽負荷時の効率を最適化してバッテリ寿命を改善することができます。MAX8569のEVキットは、PCBのマイナー変更によって、MAX8569AおよびMAX8569B30の評価にも使用することができます。
アプリケーション
- バッテリバックアップ
- コードレス電話
- デジタルカメラ
- ローカル3.3V~5V電源
- 医療用診断機器
- PCカード
- PDAおよびスマートフォン
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。