製品概要
機能と利点
製品概要
MAX8538の評価キット(EVキット)は、デュアル、PWM、同期バック(降圧)コントローラのMAX8538を評価するための完全実装および試験済み回路です。このEVキットはオールセラミックコンデンサソリューションによって、2.5Vの出力電圧と2番目の3.3Vの出力電圧を両方とも最大5Aの負荷電流および4.5V~23Vの入力電圧範囲で生成します。スイッチング周波数は、600kHzに設定されています。
アプリケーション
- ブロードバンドルータ
- DDRメモリ電源
- ネットワーキングシステム
- ノートブックおよびデスクノート
- 高度VGAカード内パワーコンバイナ
- パワーDSPコア電源
- RAMBUSメモリ電源
- サーバおよびストレージシステム
- xDSLモデムおよびルータ
関連資料
-
MAX8538EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8538 Data Sheet (Rev. 0)2006/02/10PDF221K