-
MAX8537EVKIT: MAX8537の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF222K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX8537の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み回路基板で、デュアル、逆位相、PWM同期バック(降圧)コントローラのMAX8537を検証します。このEVキットは、ダブルデータレート(DDR)メモリ電源用の完全電源管理ソリューションです。この製品は、メインメモリ電圧(VDDQ)、トラッキングシンク/ソース終端電圧(VTT)、およびリファレンス電圧(VTTR)を生成します。このEVキットは12Vの入力電圧を取得し、この電圧をVDDQ電圧用の場合は2.5V、VTT電圧用の1.25V、VTTRリファレンス用の1.25Vの低い電圧に変換します。2.5V (VDDQ)電圧は20Aのソース、1.25V (VTT)電圧は8Aのシンク/ソース、VTTRは15mAのシンク/ソースがそれぞれ可能です。
アプリケーション
- ブロードバンドルータ
- DDRメモリ電源
- ネットワーキングシステム
- ノートブックおよびデスクノート
- 高度VGAカード内パワーコンバイナ
- パワーDSPコア電源
- RAMBUSメモリ電源
- サーバおよびストレージシステム
- xDSLモデムおよびルータ