-
4561: MAX8521の評価キット Data Sheet1/1/1900PDF2M
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX8521の評価キット(EVキット)は、ぺルチェ熱電クーラ(TEC)モジュール用のスイッチモードドライバを内蔵する実装済みおよび試験済みPCBです。このデバイスは、3V~5.5Vの単一電源で動作し、バイポーラの±1.5A出力をモジュールに供給します。
ポテンショメータ、DAC、または外部ソースによって、DC温度の設定ポイント電圧が生成されます。TECモジュールからの熱フィードバックが設定ポイント電圧と比較され、TEC電流制御信号が生成されます。MAX8521は、この信号に基づいてTEC電流を高精度で調整します。DACを使う場合、このEVキットは、Windows® 95、98、または2000動作のコンピュータのパラレルポートに接続します。このEVキットに同梱のソフトウェアを使うと、迅速かつ簡単にDACを制御することができます。
MAX8520ETPまたはMAX8521ETP (QFNバージョン)を評価する場合は、MAX8520の評価キットを参照してください。
注:Windows 2000の場合、CDにあるドライバをインストールする必要があります。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- バイオ技術研究設備
- 光ファイバネットワーク機器
- 光ファイバレーザモジュール
- SFF/SFPモジュール