-
MAX8506EVKIT: MAX8506、MAX8507、MAX8508の評価キット Data Sheet1/1/1900PDF99K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
- 1MHz固定周波数PWMスイッチング
- 出力電流:600mA
- 調整可能な出力電圧
- 1.76 x REFIN (MAX8506)
- 2 x REFIN (MAX8507)
- 外部フィードバック抵抗によって設定(MAX8508)
- シャットダウンモードにおける低自己消費電流:0.1µA (typ)
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8506の評価キット(EVキット)は、ワイヤレスアプリケーションのパワーアンプ(PA)駆動用に最適化された1MHzパルス幅変調(PWM)ステップダウンDC-DCコンバータのMAX8506を検証する完全実装および試験済みの表面実装型PCBです。このEVキットは、2.6V~5.5V入力から0.4V~VIN範囲の出力電圧を動的に制御することができます。このキットは、600mAの負荷電流を供給することが可能です。また、MAX8506のEVキットを使って、利得が異なるMAX8507、および出力を固定0.75V~3.4Vに外部から設定することができるMAX8508も評価することが可能です。
アプリケーション
- WCDMA/NCDMA携帯電話
- ワイヤレスモデム
- ワイヤレスPDA、パームトップ、およびノートブックコンピュータ