-
MAX849EVKIT: MAX848、MAX849の評価キット Data Sheet (Rev. 0)10/1/1996PDF69K
製品概要
機能と利点
- 出力電流:250mA~850mA
- 効率:90%
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装済み、試験済み
- 電圧監視用のシリアル出力付2チャネルアナログディジタルコンバータ(ADC)
製品概要
MAX849評価キット(EVキット)は、携帯電話その他のバッテリ駆動機器に最適な完全1セル~3セル、ハイパワー、低ノイズ、ステップアップDC-DCパワーコンバータの実装済み、試験済みのPCBキットです。3.3V出力の場合は、1または2セルを使用して出力電流250mA~700mAを得ることができます。出力電圧が5Vの場合は、3セルまたはリチウムイオン(Liイオン)バッテリ1個を使用して出力電流850mAを得ることができます。
本ボードは、標準単三バッテリ用のクリップおよびユーザインタフェース用の10ピンヘッダを備えています。
MAX848を評価する場合は、MAX849 EVキットと共にMAX848ESEの無料サンプルを請求してください。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルコードレス電話
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- ローカル3.3V~5V電源
- パームトップコンピュータ
- PCS電話
- パーソナルコミュニケータ