製品概要

機能と利点

  • すぐに使えるレシーバコイル付きEVキット
  • 出力電圧(VOUT)、整流器出力電圧(VRECT)、およびAC電圧を測定する複数のテストポイント
  • 多機能テスト用のグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェア
  • LEDインジケータによる動作監視
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX77950の評価キット(EVキット)は、先進的なワイヤレスパワーレシーバICのMAX77950を評価する完全実装および試験済みPCBです。このICは、WPCローパワー(v1.2)およびPMA SR1 (v2.0)通信プロトコルの仕様上の要件を満たしています。WPCまたはPMAトランスミッタと組み合わせると近距離磁界誘導を利用して動作し、最大12Wの出力電力を供給します。

このEVキットには、ワイヤレス電力送受信用の平面コイルや、デバイスの機能を評価するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えたWindows®ベースのソフトウェアが付属しています。

アプリケーション

  • バッテリパワーバンク
  • デジタルカメラ
  • ハンドヘルド
  • ヘッドセット
  • POS機器
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル医療機器
  • スマートウォッチ
  • スマートフォン
  • タブレット
  • ウェアラブルデバイス
  • Wi-Fiホットスポット

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。