製品概要
機能と利点
- USB-I2Cコンバータによって容易な通信が可能
- レベルトランスレータによってI2Cバス電圧を1.8V~3.3Vに調整可能
- 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX77863の評価キット(EVキット)は、高集積PMICのMAX77863を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。MAX77863は、システムオンチップ(SoC)アプリケーションプロセッサを使用するモバイル機器用の完全なパワーマネージメントIC (PMIC)です。このICは、4つのバックレギュレータ、9つのロードロップアウトリニアレギュレータ、8つのGPIO、リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリチャージャ、双方向リセット入出力、割込み出力、およびシステムウォッチドッグタイマを内蔵しています。
このEVキットはMAXUSBドーターボードコマンドモジュールを使用して、電源シーケンス、個々のレギュレータ出力のオン/オフ、GPIO、RTC、およびレギュレータの出力電圧の設定を制御するためのI2Cインタフェースを提供します。
Windows®ベースのソフトウェアは使いやすいグラフィカルインタフェースを提供し、評価を容易に行うことができます。
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。