製品概要

機能と利点

  • 高精度測定用の検出ポイント
  • EN、POK、およびOUTSのアクセス可能テストポイント
  • 出力電圧はSELを介して調整可能
  • FPWMおよびスキップモードの設定が可能(スキップモードがデフォルト)
  • UVLO立上り= 2.6V、UVLO立下り = 1.9V (MAX77827CEWC+)

製品概要

MAX77827の評価キット(EVキット)は、1.6AバックブーストコンバータのMAX77827を評価するための実証済みデザインを提供します。このICは1.8V~5.5Vの入力に対応し、出力電圧は2.3~5.3Vに(SEL端子を介して)調整可能です。このEVキットの出荷時のデフォルト出力電圧は3.3Vに設定されています。出力電圧はSELの抵抗値(R3)の変更によって調整することができます。2つのGPIO端子が利用可能で、強制PWMおよびEN機能に対応します。このEVキットはあらゆるバージョンのMAX77827 WLP ICに対応します(デフォルトはMAX77827CEWC+です)。

アプリケーション

  • 1セルリチウムイオンバッテリ動作機器
  • モノのインターネット(IoT)デバイス
  • NB-IoT機器
  • スマートフォン/ポータブル/ウェアラブル

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。