-
MAX77813EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77813 Data Sheet (Rev. 0)1/21/2019PDF1M
製品概要
機能と利点
- 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
- 完全実装および試験済み
- EN、POK、およびILIMのアクセス可能テストポイント
- MINIQUSBインタフェースボードおよび使いやすいGUIによる完全な制御
製品概要
この評価キット(EVキット)は、2AバックブーストコンバータのMAX77813を評価するための実証済みデザインを提供します。入力電圧範囲は2.3V~5.5Vで、出力電圧範囲は2.6V~5.14Vです。このEVキットの出荷時のデフォルト出力電圧は3.3Vに設定されています。出力電圧はMINIQUSBインタフェースボードを介して調整することができます。このボードはWindows®対応ソフトウェアとの通信を可能にし、I2Cインタフェースをエミュレートします。
アプリケーション
- AR/VRヘッドセット
- ハンドヘルドスキャナ、モバイル決済端末、セキュリティカメラ
- 1セルリチウムイオン動作アプリケーション