製品概要

機能と利点

  • レギュレータの入力/出力のケルビン検出端子によって高精度な測定を確保

製品概要

MAX77801の評価キットは、I2C機能を備えた2A、バックブーストのICを実証します。このEVキットでは、ユーザーはI2Cインタフェースボード(MINIQUSBなど)なしでも、プリプログラムされた出力電圧を使用してMAX77801の性能を評価することが可能です。デフォルトでサポートされている2つの出力電圧は、3.3Vと3.4Vで、DVSをハイ/ローにプルすることによって設定可能です。I2Cインタフェースボード(使用する場合は追加注文が必要)によって、ユーザーは2.6V~4.1875Vの出力電圧を12.5mVステップで設定することができます。このEVキットは標準でMAX77801EWP+が実装されています。

MINIQUSBインタフェースボードを使用し、USBインターネットボードを介したPC通信を行うことができます。Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応ソフトウェアとエクステンダボードによって、IBM対応のPCをUSBポートに使用してI2C 2線式インタフェースをエミュレートさせることができます。このメニュー式プログラムは制御ボタンを備えたグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • スマートフォンおよびタブレット

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。