製品概要

機能と利点

  • 保護:最大16V
  • 入力動作電圧:13.7V (max)
  • 充電電流:3.15A (max)
  • 放電電流保護:6A
  • ファームウェアまたは通信不要
  • USB検出内蔵
    • USB Type-C用のCC検出内蔵
    • 旧来のSDP、DCP、およびCDP用のBC1.2検出内蔵
    • 自動入力電流制限設定
  • 適応型入力電流制限(AICL)による入力電圧安定化
  • リバースブースト機能:最大5.1V、1.5A
  • 完了電圧
    • 4.1V~4.5V (リチウムイオンおよびリチウムポリマーバッテリ用)
    • 3.6V/3.7V (LiFePO4バッテリ用)
  • 安全性
    • 充電セーフティタイマ
    • NTCサーミスタによるJEITA準拠(MAX77757J)
    • NTCサーミスタによるHOT/COLD充電停止(MAX77757H)
    • サーマルシャットダウン
  • 全機能の端子制御
    • 抵抗で設定可能な急速充電電流
    • ENBST端子によってリバースブーストをイネーブルおよびディセーブル
    • STAT端子によって充電状態を表示
    • INOKB端子によって入力パワーOK (POK)を表示
    • THM端子によって充電をディセーブル
  • 電力経路内蔵
  • バッテリ真の切断FET内蔵
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX77757の評価キット(EVキット)は、JEITA準拠スタンドアロン3.15A USB Type-C®自律型チャージャのMAX77757を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。

MAX77757は4.5V~13.7Vの入力で動作可能で、最大3.15Aの急速充電電流および3A (max)の入力電流制限を備えています。MAX77757は複数のバリエーションで提供され、4.1V~4.5Vのさまざまな完了電圧を備えたリチウムイオンバッテリに対応します。さらに、LiFePO4バッテリ用の3.6Vの完了電圧オプションもあります。

このEVキットは、USB Type-C CC検出、USBバッテリ充電仕様1.2 (BC1.2)に準拠したバッテリ充電、入力挿入時の独自アダプタ検出、および入力源からの最大許容電流に応じたチャージャ入力電流制限の自動設定を備えています。

MAX77757はリバースブースト機能を備え、ENBST端子によってイネーブルされCHGINへの5.1V/1.5A出力が可能になります。このEVキットにはJEITA準拠を実証するための可変抵抗およびサーミスタが含まれています。

アプリケーション

  • ウェアラブル機器の充電クレードル
  • GPSトラッカー
  • モバイルポイントオブセール(mPOS)端末
  • モバイルルーター
  • ポータブル医療機器
  • パワーバンク
  • ワイヤレスヘッドホン

対象となる製品