製品概要
機能と利点
- USB-I2Cコンバータによって容易な通信が可能
- レベルトランスレータ(MAX3395)によってI2Cバス電圧を1.8V~3.3Vに調整可能
- 内蔵の電子負荷によって容易な評価が可能
- GUIによってバックコンバータとLDOの静的/動的負荷調整が可能
- 外部ファンクションジェネレータによってMOSFETを駆動し、各レギュレータの過渡性能を評価することが可能
- 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX77714の評価キット(EVキット)は、高集積PMICのMAX77714を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このデバイスは、システムオンチップ(SOC)アプリケーションプロセッサを使用するモバイル機器用の完全なパワーマネージメントIC (PMIC)です。このデバイスは、4つのバックレギュレータ、9つのロードロップアウトリニアレギュレータ、8つのGPIO、リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリチャージャ、双方向リセット入出力、割込み出力、およびシステムウォッチドッグタイマを内蔵しています。
また、このEVキットにはMAXQ2000マイクロコントローラコマンドモジュールも含まれており、電源シーケンス、個々のレギュレータ出力のオン/オフ、GPIO、RTC、およびレギュレータの出力電圧の設定を制御するためのI2Cインタフェースを提供します。
MAX77714の評価ソフトウェアが提供され、評価を容易に行うことができます。
アプリケーション
- AR/VRヘッドセット
- 自動車用アフターマーケットアクセサリ
- デジタルカメラ
- ドローン
- 携帯型ゲーム機
- ホームオートメーションハブ
- スマートフォン/タブレットPC
- ストリーミング機器/セットトップボックス
対象となる製品
関連資料
-
MAX77714EVKIT ODB File - Design Files1/25/2023TGZ4M
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。