-
MAX77681EVKIT SchematicA - Schematic10/10/2022PDF216K
製品概要
機能と利点
- 使用が容易
- GUIによってI2Cインタフェースを駆動
- 完全実装および試験済み
- システム負荷をエミュレート
- SIMOバックブースト出力用の電子負荷実装
- 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
- プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価
製品概要
MAX77680/MAX77681の評価キット(EVキット)は、MAX77680/MAX77681を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、SIMOおよびI2Cインタフェースを含むMAX77680/MAX77681のリソースを容易に評価することができます。
Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77680/MAX77681の機能を実行するための使いやすいグラフィカルユーザーインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。
アプリケーション
- アクションカメラ、ウェアラブル/ボディカメラ
- ヒアラブル:Bluetoothヘッドフォンおよびイヤホン
- 低電力モノのインターネット(IoT)ガジェット
- ウェアラブル:フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ
関連資料
-
UG-6472: MAX77680/MAX77681 Programmer's Guide8/30/2018PDF263K
-
UG-6473: MAX77680/MAX77681 I2C-Compatible Serial Interface Implementation Guide8/30/2018PDF568K
-
MAX77681EVKIT Bill of Materials - Design Files10/10/2022PDF158K
-
MAX77681EVKIT Board Layout - Design Files10/10/2022ZIP4M
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。