製品概要
機能と利点
- Probe sockets for high-accuracy measurements
- Test points for all features (POK, FPWM, EN, and IRQB)
- Default output voltage adjustable through SEL
- I2C slave ADDR, ILIM, fSW preset by CFG
- Connector for custom I2C host
製品概要
アプリケーション
- ゲーム機およびVR/ARヘッドセット
- マイクロプロセッサ、FPGA、DSP、およびASIC
- ネットワークスイッチおよびルータ
- 1セルリチウムイオンおよび5VDCシステム
関連資料
-
MAX77541EVKIT ODB Files - Design Files4/24/2023ZIP1 M
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。