製品概要

機能と利点

  • 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • 高精度測定用の検出ポイント
  • テストポイントおよびイネーブル用ジャンパ

製品概要

MAX77324の評価キット(EVキット)は、2.5V~4.8Vの入力電圧範囲、0.6V~2Vの出力電圧範囲で動作し、最大1.5Aの負荷電流に対応する、MOSFET内蔵高効率同期整流ステップダウンDC-DCコンバータを評価するための実証済みデザインを提供します。このデバイスは、負荷条件が変化したときにPWMおよびSKIP動作モード間を自動的に遷移します。

アプリケーション

  • 1セルバッテリ駆動機器
  • モノのインターネット(IoT)デバイス
  • ポータブル/ウェアラブル
  • スペースに制約のある機器

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。