-
MAX77278EVKIT SchematicA - Schematic10/10/2022PDF267K
製品概要
機能と利点
- 使用が容易
- GUIによってI2Cインタフェースを駆動
- サーミスタ搭載
- IR LED
- プッシュボタンを備えたGPIOバンク
- 実装および完全試験済み
- システム負荷をエミュレート
- LDO用電子負荷搭載
- 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
- エンドツーエンドのアナログマルチプレクサの実装を実証
- ADC搭載
- プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価
製品概要
MAX77278の評価キット(EVキット)は、MAX77278を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、リニアチャージャ、SIMO、リニアレギュレータ、アナログマルチプレクサ、IR電流シンク、GPIO、およびI2Cインタフェースを含む、さまざまなMAX77278のリソースを容易に評価することができます。
Windowsベースのソフトウェアは、MAX77278の機能を実行するための使いやすいグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)および詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。
アプリケーション
- モノのインターネット(IoT)
- 遠隔制御
- ウェアラブル
対象となる製品
関連資料
-
MAX77278EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77278 Data Sheet (Rev. 0)8/17/2018PDF4M
-
MAX77278EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022TGZ5M
-
MAX77278EVKIT Bill of Materials - Design Files10/10/2022PDF178K
-
MAX77278EVKIT Board Layout - Design Files10/10/2022ZIP5M
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。