-
MAX749EVKIT: MAX749の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2/1/1995PDF134K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧:2.7V~6V
- 可変出力電圧:-8.0V~-23.6V
- 出力電流:
- 40mA (+5V入力)
- 15mA (+3V入力)
- µPへのインタフェースが容易
- 押しボタンによる出力電圧制御
製品概要
LCDバイアス電源MAX749は+3V~+5Vの電源供給時に、可変の負出力電圧を生成します。MAX749の評価キット(EVキット)の出力電圧範囲は-8.0V~-23.6Vの可変です。これは液晶ディスプレイ(LCD)のバックプレーンを駆動する標準的な範囲です。
EVキットのプリント基板上にある2つの押しボタンスイッチによって出力電圧が制御されます。1つのスイッチはCTRL端子に接続され、もう1つはADJ端子に接続されています。外付けコントローラからのロジック信号は、オプションの出力電圧制御用としてボードに接続できます。
アプリケーション
- 通信システム
- ラップトップコンピュータ
- ノートブックコンピュータ
- パームトップコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- ポータブルデータ収集端末