-
MAX7452EVKIT: MAX7452の評価キット Data Sheet (Rev. 0)4/29/2005PDF169K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX7452の評価キット(EVキット)は、MAX7452を搭載した完全実装およびび試験済みの表面実装回路基板です。MAX7452は低コストで高性能の完全フロントエンドビデオ信号コンディショナで、自動利得制御(AGC)とユーザ調整可能なバックポーチクランプを備えています。このデバイスは、帯域外ノイズフィルタ、バックポーチクランプ、同期喪失(LOS)検出器、±6dBのAGC、および150Ωのビデオ負荷またはハイインピーダンス負荷を駆動することができる出力バッファを内蔵しています。これらの機能は、ビデオ信号の品質を最適化し、クロスポイントデバイスやビデオデコーダによるビデオ処理を容易にします。このEVキットは、+5Vの単一電源で動作します。
アプリケーション
- セキュリティビデオシステム
- 標準画質用信号コンディショナ
- ビデオ入力
- ビデオルーティングおよびスイッチングシステム