-
MAX7445EVKIT: MAX7445、MAX7446、MAX7447、MAX7448、MAX7449の評価キット Data Sheet (Rev. 0)10/30/2006PDF593K
製品概要
機能と利点
- 単一電源:+5V
- 入力75Ω終端またはDAC終端を選択可能
- ACまたはDC出力結合を選択可能
- 出力バッファ利得を選択可能(MAX7445)
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX7445の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み表面実装ボードです。MAX7445のEVキットは、アンチエイリアシングおよびディジタル-アナログコンバータ(DAC)の平滑化を行うビデオアプリケーションに最適な4チャネルビデオ再生フィルタのMAX7445を内蔵しています。このEVキットは、3種類の出力バッファ利得設定を備えています。入力信号はAC結合され、出力信号はDC結合またはAC結合することができます。このEVキットは+5Vの単一電源で動作します。
MAX7445のEVキットを使ってMAX7445~MAX7449を評価することもできます。
アプリケーション
- デスクトップビデオエディタ
- デジタルVCR
- DVDプレーヤー
- ゲームコンソール
- セットトップボックス/HDR