-
MAX742EVKIT: Evaluation Kit for the MAX742 Data Sheet (Rev. 2)8/1/1996PDF289K
製品概要
機能と利点
- 出力:デュアルトラッキング±12Vまたは±15V
- 出力電力:15W
- ±12Vで625mA
- ±15Vで500mA
- 自己消費電流:13mA
- 固定周波数PWM動作:100kHzまたは200kHz
- 全表面実装構造
製品概要
MAX742の評価キット(EVキット)は、試作および試験を迅速に行うための実装済み、試験済み表面実装プリント回路アセンブリです。本キットは、5Vの安定化入力電源からデュアル安定化±12Vまたは±15出力を生成します。電力変換効率は出力負荷に依存し、最大90%となっています。アプリケーションとしては、分配電源および高精度アナログサブシステムの低ノイズ電源等が挙げられます。
アプリケーション
- コンピュータ周辺装置
- DC-DCコンバータモジュールの代替
- 分散電源システム