-
MAX662AEVKIT: MAX662Aの評価キット Data Sheet (Rev. 1)8/1/1994PDF52K
製品概要
機能と利点
N/A製品概要
MAX662Aの評価キット(EV kit)は、組立て済みの表面実装ボードでMAX662AまたはMAX662の評価を容易に行うことができます。このEVキットの構成はMAX662Aのデータシート5ページの図3aに示されている標準回路です。3ピンジャンパコネクタおよびシャントが含まれており、通常動作とシャットダウンモードを容易に制御することができます。
アプリケーション
- +12Vフラッシュメモリプログラミング電源
- 小型+12Vオペアンプ電源
- デュアル出力+12Vおよび+20V電源
- 低電圧システムのスイッチングMOSFET