-
MAX5986AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX5986A Data Sheet (Rev. 0)5/31/2012PDF1M
製品概要
機能と利点
- IEEE 802.3af/at準拠PDインタフェース回路
- PoEクラス1
- 入力範囲:-36V~-57V
- 内蔵の3.84WステップダウンDC-DCコンバータを検証
- +5V/768mA出力
- 突入電流制限:49mA (typ)
- エンドスパンおよびミッドスパンイーサネットシステムを評価
- ACアダプタインタフェースを簡素化
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5986Aの評価キット(EVキット)は、-57V電源レールシステム用のイーサネットポート、ネットワーク受電側機器(PD)インタフェースコントローラ回路を備えた完全実装および試験済み表面実装回路基板です。このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージのIEEE® 802.3af/at準拠ネットワークPDインタフェースコントローラであるMAX5986Aを使用します。このICは、IP電話、ワイヤレスアクセスノード、およびセキュリティカメラなどのPD用にイーサネットネットワークポートからのDC電力を必要とするPoL(Power over LAN)アプリケーションに使用されます。
このEVキットは、IEEE 802.3af/at準拠の給電機器(PSE)からの電力を受け取ります。PSEコントローラについては、MAX5952、MAX5965A/MAX5965B、およびMAX5980 ICのデータシートを参照してください。PSEは、非シールドツイストペアのイーサネットネットワークケーブルによって必要な-36V~-57VのDC電力をこのEVキットのRJ45マグネティックジャックに供給します。このEVキットは、1 x 1ギガビットRJ45マグネティックジャック、およびエンドスパンまたはミッドスパンイーサネットシステムによって供給されるDC電力を分離するための2つのアクティブ全波整流器(N101とN102)を備えています。
このEVキットは、ACアダプタ電源からも給電することができます。このEVキットは、ACアダプタ電源の出力を受け付けるPCBパッドを用意しています。ACアダプタ電源が検出されると、常にPSE電源よりも優先されるため、このEVキットに給電することができます。
このEVキットは、PD検出シグネチャ、PD分類シグネチャ、突入電流制御、入力低電圧ロックアウト(UVLO)、内蔵DC-DCステップダウンコンバータなど、ICの全機能を検証します。内蔵のステップダウンコンバータは、固定275kHzスイッチング周波数で動作し、非絶縁型の+5V DC出力用に構成され、768mAの電流を供給可能です。
警告:このEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザーは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。
重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を損失する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で飛び散る恐れがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、このキットを注意して取り扱ってください。
アプリケーション
- IEEE 802.3af受電機器
- IP電話
- IPセキュリティカメラ
- WiMAX®基地局
- 無線アクセスノード