製品概要

機能と利点

  • 動作電圧範囲:2.7V~18V
  • 設定可能な負荷電流性能:7A (max)
  • 入力および出力電圧用のバナナジャック
  • 選択可能/設定可能な回路ブレーカスレッショルド
  • 選択可能/設定可能な低電圧ロックアウト
  • フォルトおよびパワーグッドLEDインジケータ
  • イネーブル入力用のスライドスイッチと入力パッド
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5976Bの評価キット(EVキット)は、7A MOSFET内蔵のホットスワップコントローラのMAX5976Bを評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、7Aを2.7V~18Vのホットスワップアプリケーションに渡すことによって、全機能内蔵のソリューションを提供します。このEVキットは、実証済み4層PCB設計で16ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm x 0.8mm)のMAX5976BETE+を使用しています。

また、このEVキットはU1のICを置き換えてMAX5976Aの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • ディスクドライブ電源
  • 産業用
  • RAIDシステム
  • サーバI/Oカード
  • ストレージブリッジベイ

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。