-
MAX5963EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5963 Data Sheet (Rev. 1)3/26/2009PDF236K
製品概要
機能と利点
- 7.5V~40Vの電源を安全にホットスワップ
- 低電圧ドロップ電源OR-ing
- アクティブ電流制限および回路ブレーカ機能を検証
- 設定可能な電流制限/回路ブレーカタイマー
- 設定可能な出力負荷電流制限
- 高速電流制限応答時間を検証
- 「Late VG」保護機能を評価
- ラッチオフおよびオートリトライフォルト管理を検証
- 過電流アクティブローFAULT出力ステータスLEDインジケータ
- 表面実装構造
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5963の評価キット(EVキット)回路は、コントローラのMAX5963のデュアルホットスワップ、電流制限/回路ブレーカ、およびOR-ingの各機能を検証します。MAX5963のEVキットは、7.5V~40VのDC電源で動作します。MAX5963は、最大2Aを供給する入力電源から負荷電流をレギュレートする3つの個別のデュアルnチャネルMOSFETを制御し、2つの独立した出力の低電圧ドロッップ電源OR-ingを行います。
MAX5963のEVキットは、MAX5963の各種設定を評価する複数のジャンパを備えています。出力電流制限スレッショルド、電流制限タイムアウト期間、回路ブレーカスレッショルドおよびタイムアウト期間、OR-ingスレッショルド、およびフォルト管理の機能が設定可能です。シャットダウンモードは、オンボードのジャンパまたはユーザ提供の外部ロジック信号によって制御されます。また、フォルト状態監視用に、アクティブローFAULT出力信号も提供されています。このEVキット回路は、MAX5963のラッチオフ/オートリトライ機能や、「Late VG」保護機能の評価用に設定可能です。
アプリケーション
- 基地局用ラインカード
- ブレードサーバ
- FireWireデスクトップ/ノートブックポート
- FireWireハブ
- ネットワークスイッチ/ルータ