-
MAX5944EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5944 Data Sheet (Rev. 0)12/16/2005PDF221K
製品概要
機能と利点
- 7.5V~37VのFireWire電源を安全にホットスワップ
- 2チャネルのホットスワップを検証
- チャネル当り1.6Aに設定された電流制限
- 低電圧降下の電源OR-ing (OR接続)
- アクティブ電流制限機能を検証
- プログラマブルな負荷電流制限
- 2msの安定化電流制限タイムアウト
- 自動再試行障害管理
- 低電圧ロックアウトを設定可能
- 過電流アクティブローFAULTAおよびアクティブローFAULTB出力ステータスインジケータ
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5944の評価キット(EVキット)回路は、MAX5944 ICの複数の機能を検証します。MAX5944 ICは、FireWire®アプリケーション用にホットスワップ、電源OR-ing (OR接続)、および電流制限機能を実行する2チャネルコントローラです。MAX5944は、2つの入力電源からの負荷電流を調整するためにnチャネルMOSFETを制御して、低電圧降下の電源OR-ing (OR接続)を行います。出力電流制限および入力低電圧ロックアウトスレッショルドが設定可能です。
MAX5944のEVキットは、7.5V~37VのFireWire電源アプリケーション用です。電流制限スレッショルドは、チャネル当り1.6Aに設定されています。シャットダウンモードは搭載したジャンパを使って制御することができます。回路監視用にチャネルごとの障害出力が備えられています。
アプリケーション
- FireWire®デスクトップ/ノートブックポート
- FireWire®ハブ
- FireWire®周辺機器電流制限
- ホットスワップ