-
MAX5944EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5944 Data Sheet (Rev. 0)12/16/2005PDF221K
製品概要
機能と利点
- 7.5V~37VのFireWire電源を安全にホットスワップ
- 2チャネルのホットスワップを検証
- チャネル当り1.6Aに設定された電流制限
- 低電圧降下の電源OR-ing (OR接続)
- アクティブ電流制限機能を検証
- プログラマブルな負荷電流制限
- 2msの安定化電流制限タイムアウト
- 自動再試行障害管理
- 低電圧ロックアウトを設定可能
- 過電流アクティブローFAULTAおよびアクティブローFAULTB出力ステータスインジケータ
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5944の評価キット(EVキット)回路は、MAX5944 ICの複数の機能を検証します。MAX5944 ICは、FireWire®アプリケーション用にホットスワップ、電源OR-ing (OR接続)、および電流制限機能を実行する2チャネルコントローラです。MAX5944は、2つの入力電源からの負荷電流を調整するためにnチャネルMOSFETを制御して、低電圧降下の電源OR-ing (OR接続)を行います。出力電流制限および入力低電圧ロックアウトスレッショルドが設定可能です。
MAX5944のEVキットは、7.5V~37VのFireWire電源アプリケーション用です。電流制限スレッショルドは、チャネル当り1.6Aに設定されています。シャットダウンモードは搭載したジャンパを使って制御することができます。回路監視用にチャネルごとの障害出力が備えられています。
アプリケーション
- FireWire®デスクトップ/ノートブックポート
- FireWire®ハブ
- FireWire®周辺機器電流制限
- ホットスワップ
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。