-
3891: MAX5886、MAX5887、およびMAX5888の評価キット Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF747K
製品概要
機能と利点
- Quick Dynamic Performance Evaluation
- LVDS-Compatible Data Inputs
- SMA Coaxial Connectors for Clock Input and Analog Output
- 50Ω Matched Clock Input and Analog Output Signal Lines
- Single-Ended to Differential Clock-Signal Conversion Circuitry
- Differential Current Output to Single-Ended Voltage Signal Output Conversion Circuitry
- Full-Scale Current Output Configured for 20mA
- External 1.25V Reference Source Available
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 基地局:シングル/マルチキャリアUMTS、CDMA、GSM
- 通信:LMDS、MMDS、ポイント間マイクロ波
- デジタル信号合成
- 計測
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。