製品概要

機能と利点

  • Quick Dynamic Performance Evaluation
  • LVDS-Compatible Data Inputs
  • SMA Coaxial Connectors for Clock Input and Analog Output
  • 50Ω Matched Clock Input and Analog Output Signal Lines
  • Single-Ended to Differential Clock-Signal Conversion Circuitry
  • Differential Current Output to Single-Ended Voltage Signal Output Conversion Circuitry
  • Full-Scale Current Output Configured for 20mA
  • External 1.25V Reference Source Available
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • 基地局:シングル/マルチキャリアUMTS、CDMA、GSM
  • 通信:LMDS、MMDS、ポイント間マイクロ波
  • デジタル信号合成
  • 計測

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。