-
4031: MAX5883、MAX5884、およびMAX5885の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF300K
製品概要
機能と利点
- 迅速な評価と性能試験
- CMOSコンパチブル
- クロック入力およびアナログ出力用SMA同軸コネクタ
- 50Ωの整合クロック入力およびアナログ出力信号ライン
- シングルエンドから差動クロック信号への変換回路
- 差動電流出力からシングルエンド電圧信号出力への変換回路
- 20mAに設定されたフルスケール電流出力
- 1.25Vの外部リファレンスソースを利用可能
- 完全実装および試験済み
- 14ビットMAX5884および12ビットMAX5883も評価可能
製品概要
MAX5885の評価キット(EVキット)は、16ビット、パラレル入力、200Msps、電流出力、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5885の性能評価に必要な部品をすべて備えた完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットは、CMOSコンパチブルのデータ入力、シングルエンドクロック入力、および3.3V電源で動作し、ボード動作を容易にします。
MAX5885のEVキットを使って、MAX5884 (14ビット)およびMAX5883 (12ビット)も評価することができます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 基地局:シングル/マルチキャリアUMTS、CDMA、GSM
- 通信:LMDS、MMDS、ポイント間マイクロ波
- デジタル信号合成
- 計測
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。