製品概要

機能と利点

  • RF DACのMAX5869の性能、能力、および機能セットを評価
  • 単一入力電源電圧:3.3V
  • 更新レート:5.9Gsps (max)
  • Xilinx VC707データソースボードと直接インタフェース
  • Windows 7/8/10対応ソフトウェア
  • MAX5869用SPIインタフェース制御搭載(オプション)
  • SMBusインタフェース制御搭載(温度センサーのMAX6654用)
  • VC707動作用のGUI制御
  • 実証済み10層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5869の評価キット(EVキット)は、DC~2.8GHz以上の周波数、最大600MHzの瞬時帯域幅の直接合成が可能な1つの高性能補間および変調16ビット5.9Gsps RF DACのMAX5869を内蔵しています。このデバイスはケーブルおよびデジタルビデオ放送アプリケーション用に最適化され、EPoC、DVB-T、DVB-T2、DVB-C2、ISDB-T、およびDOCSIS 3.0/3.1を含む広範な通信規格のスペクトルマスク要件に適合します。このEVキットは、MAX5869デバイスの性能を評価するための完全なシステムおよびデジタルビデオソリューションを開発するためのプラットフォームを提供します。

MAX5869のEVキットをXilinx® VC707評価キット上の1つのFMCコネクタに接続することによって、VC707とMAX5869のJESD204Bシリアルリンクインタフェースの通信が可能です。

このEVキットは、Windows® 7/8/10対応のソフトウェアを備え、SPIインタフェースを介したMAX5869の全レジスタの設定、VC707 FPGAの制御、および温度監視用に簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

対象となる製品

ツール

Software Development

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。