-
MAX5854EVKIT_jp: MAX5854およびMAX5853の評価キット Data Sheet (Rev. 0)11/10/2004PDF334K
製品概要
機能と利点
- 迅速な評価と性能試験が可能
- CMOSコンパチブル
- クロック入力、クロック出力、およびアナログ出力用SMA同軸コネクタ
- 50Ω整合クロック入力およびアナログ出力信号ライン
- シングルエンドから差動クロック信号への変換回路
- 差動電流出力からシングルエンド電圧信号出力への変換回路
- フルスケール電流出力を20mAに設定
- 完全実装および試験済み
- 80MspsのMAX5853も評価可能
製品概要
MAX5854の評価キット(EVキット)は、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5854の性能評価に必要な部品をすべて備えた完全実装および試験済み回路ボードです。MAX5854は、1.24V電圧リファレンスを内蔵し、差動電流出力を備えたデュアル、10ビットパラレル、165Msps、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)です。この評価キットは、CMOSコンパチブルデータ入力、差動またはシングルエンドクロック入力、および3V電源で動作し、シンプルな基板動作を可能にします。
MAX5854の評価キットを使って、DACのMAX5853 (80Msps)も評価することができます。
アプリケーション
- 通信
- ダイレクトデジタル合成(DDS)
- 計測/ATE
- ポイント間マイクロ波リンク
- 直交変調
- SatCom、LMDS、MMDS、HFC、DSL、WLAN
- ワイヤレス基地局
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。