製品概要
機能と利点
- 8つの高精度DACチャネル
- 調整不要の12ビット精度
- 高精度電圧リファレンスをICに内蔵
- 外部リファレンス入力オプションを提供
- ジャンパ選択可能なI²Cアドレス設定
- 6ピンPmod対応コネクタ(I²C)
- 2次ヘッダによってI²Cバス上で追加モジュールをデイジーチェーン接続可能
- 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5825PMB1ペリフェラルモジュールは、8チャネルDACのMAX5825をI²C通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、8つの独立した12ビット高精度内部バッファ付き電圧出力DACチャネルを備えています。このICは、2.048V、2.500V、および4.096Vの中から選択可能な内部リファレンスも備えています(4.096Vリファレンス動作は標準3.3V Pmodポート電源ではサポートされていません)。
アプリケーション
- 自動調整および光制御
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
関連資料
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/08/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/07/18PDF1M
-
MAX5825PMB1: MAX5825PMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/05/10PDF1M
-
Maxim Analog Essentials Collection2012/07/20PDF501K