-
4332: MAX5734の評価システム/評価キット Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF367K
製品概要
機能と利点
- 32の個別のDAC
- 0~+10V、±5V、および-2.5V~+7.5Vの出力範囲に対応
- グリッチなしの電源投入
- SPI/QSPI/MICROWIRE™インタフェース
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
- EVキットソフトウェアはRS232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応
- EVキットソフトウェアはUSBポートでWindows 2000/XPに対応
製品概要
MAX5734の評価システム(EV システム)は、MAX5734の評価キット(EVキット)、マキシム68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュール、およびUSBTO232から構成されています。MAX5734のEVキットは、32チャネル、16ビット、電圧出力、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5734の動作を検証します。このEVキットは、QSPI™でプログラマブルな-2.5V~+7.5Vの出力電圧範囲を備えています。Windows® 98/2000/XP対応ソフトウェアは使いやすいユーザインタフェースを備え、MAX5734の機能を実行します。
また、MAX5734のEVキットは、MAX5733およびMAX5735も評価することもできます。MAX5733の範囲は0~+10Vで、MAX5735の範囲は-5V~+5Vです。マキシムのウェブサイトからMAX5733ACTNまたはMAX5735ACTNの無料サンプルをお求めください。PCを使ってMAX5734を総合評価するには、総合EVシステム(MAX5734EVC16)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や、他のµCベースのシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX5734EVKIT)をお求めください。
アプリケーション
- 任意関数発生器
- 自動試験システム
- アビオニクス機器
- デジタルオフセットおよび利得調整
- 産業用プロセス制御
- 光ルータ制御
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。