-
4439: MAX5591、MAX5593、およびMAX5595の評価キット/評価システム Data Sheet (Rev. 2)1/1/1900PDF686K
製品概要
機能と利点
- 実証済みのPCBレイアウト
- Windows® 95/98/2000/XP互換
- 評価ソフトウェア
- プッシュボタンスイッチによる簡単なUPIO_評価
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5591の評価システム(EVシステム) (MAX5591EVCMOD2)は、8チャネル、12ビットの完全なデータ生成システムで、MAX5591の評価キット(EVキット)とマキシムのCMOD232コマンドモジュールで構成されます。ユーザがSPI™マスタを保持しているか、またはCMOD232コマンドモジュールを購入済みである場合は、EVキット(MAX5591EVKIT)を別に入手してください。
このEVキットは、MAX5591AEUIが実装されて提供されます。ピン互換のMAX5591_EUI/MAX5593_EUI/MAX5595_EUIを評価する場合は、これらの製品の無料サンプルを請求してください。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 自動チューニング
- デジタルオフセットおよび利得調整
- パラレルDACからシリアルDACへの高速アップグレード
- 産業用プロセス制御
- マイクロプロセッサ(µP)制御システム
- 動作制御
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御
- プログラマブル減衰
- プログラマブル電圧および電流源