製品概要
機能と利点
- 広い入力電源範囲:1.7V~5.5V
- I²Cファミリ全デバイスをサポート:10kΩ、50kΩ、および100kΩ全抵抗
- I²Cコマンドを生成するマイクロコントローラ実装
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- USB駆動(ケーブル同梱)
- 実証済みPCBレイアウトで完全実装および試験済み
製品概要
MAX5395Lの評価キット(EVキット)は、シングル、256タップ揮発性、低電圧リニアデジタルポテンショメータのMAX5395Lを実証します。このデバイスは、8ピンTDFN-EPパッケージで提供されます。このEVキットは、ワイパおよびシャットダウンモードを調整するための制御を提供します。
このデジタルポテンショメータは、I²Cインタフェースを提供するボード上のMAXQ®マイクロコントローラで制御されます。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを備え、デバイスの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、MAX5395LATA+ (10kΩ全抵抗)が実装されています。ピンコンパチブルのMAX5395MATA+ (50kΩ全抵抗)およびMAX5395NATA+ (100kΩ全抵抗)のサンプルについては、お問い合わせください。
アプリケーション
- 車載用電子機器
- バッテリ駆動システム
- メカニカルポテンショメータ置換品
- ポータブル電子機器
- システム較正
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。