-
MAX5312EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5312 Data Sheet (Rev. 0)2/29/2008PDF342K
製品概要
機能と利点
- ±10V、または0~+10Vのフルスケール出力電圧振幅を評価
- SPI™対応信号用のUSBインタフェース回路を搭載
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- ユーザ提供のSPI対応信号用のパッドを搭載
- 実証済みPCBレイアウト
- 16ピンSSOPパッケージのMAX5312EAE+を評価
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
製品概要
MAX5312の評価キット(EVキット)は、±10V、12ビット、シリアル電圧出力ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5312を評価する実証済みのデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows 2000/XP/Vista® (32ビット)対応ソフトウェアも同梱し、MAX5312の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)も提供します。MAX5312のEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX5312EAE+が搭載されています。
アプリケーション
- アナログI/Oボード
- 自動試験装置(ATE)
- データ収集システム
- 産業用オートメーション
- 産業用プロセス制御
- モータ制御
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。