製品概要
機能と利点
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- 14ビットおよび16ビットDACをサポート
- SPI™コマンドを生成するマイクロコントローラ内蔵
- USB駆動(ケーブル同梱)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5216の評価キット(EVキット)は、16ビット低電力、高性能、バッファ内蔵デジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5216を検証します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、MAX5216の各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、MAX5216GUA+が出荷時に実装されています。ピンコンパチブルのMAX5214GUA+ (14ビット、低電力バージョン)のサンプルについてはお問い合わせください。
アプリケーション
- 2線式センサー
- 自動試験装置
- 自動チューニング
- 通信システム
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。