製品概要

機能と利点

  • USB駆動、追加電源不要* (ケーブル同梱なし)
  • オンボードLDO (MAX8510)からの3.3V固定VDD
  • オンボード3.000V高精度電圧リファレンス(MAX6133)
  • MAXQ622マイクロコントローラ経由の直接USB通信
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7 (32ビット)対応ソフトウェア
  • SPIインタフェース端子
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5216DACLiteの評価キット(EVキット)は、シングルチャネル、低電力、出力バッファ内蔵、3線式SPIインタフェース16ビットDACのMAX5216の評価を可能にします。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットによって、3.3Vの固定電源電圧で、デバイスの迅速な評価が可能です。このEVキットでは、選択可能な波形の生成が可能で、DAC AC信号生成能力を見せることができます。
このEVキットは、システムハードウェアデバッグツールとして、または信号発生器デモキットとして使用することもできます。

アプリケーション

  • 2線式センサー
  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源