-
MAX5171BOB: MAX5171 Breakout Board Data Sheet (Rev. 0)1/4/2021PDF5M
製品概要
製品概要
デジタル-アナログコンバータ(DAC)は、産業、医療、およびRFシステムなど、多数の電子アプリケーションでアクチュエーションと制御のための高精度の出力電圧を提供します。MAX5171は非常に高精度の、14ビット電圧出力DACです。DACを使用する開発には、アナログシステム、電源、デジタルインタフェース、およびファームウェアの専門知識が必要です。MAX5171のブレークアウトボードを使用して、開発プロセスを迅速化することができます。
このブレークアウトボードは、MAX5171 (14ビット、電圧出力DAC)を使用する迅速なプロトタイプ作成および開発を提供します。このボードは、SPI通信用に設定可能な拡張ポートを備えた任意のArduino®対応またはMbed™対応プラットフォームシステムとインタフェースします。さらに、MAX5171のブレークアウトボードは、ボードエッジの2 × 6直角ヘッダ(Digilentinc.com Pmodインタフェース仕様に対応)ボードエッジの2 × 6ヘッダのインタフェースタイプ2A (拡張SPI)のPmod™接続を備えたシステムとの組み合わせで動作します。このブレークアウトボードには回路図、設計ファイル、およびファームウェアも付属するため、直ちに使用して将来のプロジェクトへと向かうことができます。
このボードは、2.7V~5.5Vの範囲のロジックレベルを備えたSPIと直接インタフェースします(注: MAX5171は4.5V~5.5Vでの動作が保証され、ピン互換のMAX5173は2.7V~3.6Vでの動作が保証されています)。
このボードにはMAX5171AEEE+が実装されています。
ArduinoおよびMbedシステムボード用のファームウェア例が提供されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- デジタル利得およびオフセット制御
- デジタル設定可能4mA~20mA電流ループ
- 産業用プロセス制御
- モーションコントロール
- 遠隔産業用制御
- µP制御のシステム
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。