製品概要

機能と利点

  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • 標準的なSPI™インタフェース対応
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 8ピンDAC出力信号ヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5134の評価キット(EVキット)は、クワッド、16ビット、低電力ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5134の評価用に実証済みの設計を提供します。EVキットには、MAX5134の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows® 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアが含まれます。

MAX5134のEVキットのPCBには、MAX5134AGTG+が実装されています。ピンコンパチブルのMAX5135GTG+ (クワッド、12ビットDAC)、MAX5136AGTG+ (デュアル、16ビットDAC)、およびMAX5137GTG+ (デュアル、12ビットDAC)を評価するための無料サンプルについてはお問い合せください。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • データ収集
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。